top
NSK LOGO 台灣安士克精密股份有限公司 NSK GROUP
公司簡介最新消息產品介紹應用領域技術支援聯絡我們日本NSK首頁
產品
產品介紹
滾珠螺桿
line
線性滑軌
line
定位承載滑台(線性模組)
line
超大扭矩馬達
subtitle_line
超大扭矩伺服馬達PB系列(詳細規格)
subtitle_line
超大扭矩伺服馬達 1.PS系列(UL規格、CE標章對應品) 2.PN系列(UL規格、CE標章對應品) 3.附煞車PN系列 4.耐環境型Z系列(防塵、防水對應品)
subtitle_line
超大扭矩伺服馬達PB系列(內含四個機種之簡易規格說明)
subtitle_line
耐環境型超大扭矩伺服馬達Z系列 -PNZ 型-
subtitle_line
超大扭矩伺服馬達PS/PN系列(UL規格、CE標章對應品)
subtitle_line
薄型超大扭矩馬達附煞車功能之PN系列
subtitle_line
PN系列薄型超大扭矩伺服馬達PN3型&PN4型
subtitle_line
薄型超大扭矩伺服馬達PN2型
subtitle_line
超大扭矩伺服馬達PS系列
line
XY 滑台(TABLE)
line
主軸 (Spindle)
line
其他附件
line
精機製品
line
軸承
line
 
產品說明 Products Info Home icon_location 產品介紹 icon_location 超大扭矩馬達 icon_location PN系列薄型超大扭矩伺服馬達PN3型&PN4型
除了可實現高精度定位的滾珠螺桿和直線滑軌之外,NSK也提供直線促動器以及旋轉促動器(直接驅動式馬達)等多種最先進的產品.
  新產品 標準在庫品 CAD圖面下載
line2
 
 
看大圖
model
PN系列薄型超大扭矩伺服馬達PN3型&PN4型
line4
 
內轉子型馬達系列的擴充。
能廣泛範圍的對應高扭矩、薄型、高剛性、高解析度。
 
line3
download PDF下載:Prod20100427008.pdf 型錄申請
規格說明

特長:
   因有獨家的內部構造設計,實現薄型・高剛性
 實現比敝公司既往品減少最大尺寸達32%的薄型化(125 mm85 mm),
 尚且使力矩剛性提高25%的兩全其美之設計,
  貢獻了設備的小型化、輕量化。
   因為高扭力,可以縮短定位時間
 與敝公司既往品相比,扭力最大50%UP(120 Nm180 Nm),可縮短
  定位時間。而且,因為有最適當的捲線設計,所以能在低發熱下驅動,
 對於設備生產性之向上有很大的幫助。
   採用以往就有好評價的信號檢出模式,適用於高解析用途
  確保262萬分割/轉的高解析度與90秒的絕對位置定位精度,
  可提高設備的高精度化。
   歐洲RoHS指令對應
(預定)
  符合歐洲RoHS法規,實現了對保護環境有貢獻的設備。

line
回上一頁spacer | spacer回首頁
line
地址:台北市中山區南京東路三段168號10樓A6室 Tel:02-2772-3355 Fax:02-2772-3300  E-mail: tw-service@nsk.com
Copyright 2007 Taiwan NSK Precision Co., Ltd. All right reserved  |  版權所有,轉載必究