top
NSK LOGO 台灣安士克精密股份有限公司 NSK GROUP
公司簡介最新消息產品介紹應用領域技術支援聯絡我們日本NSK首頁
產品
產品介紹
滾珠螺桿
line
線性滑軌
line
定位承載滑台(線性模組)
line
超大扭矩馬達
subtitle_line
超大扭矩伺服馬達PB系列(詳細規格)
subtitle_line
超大扭矩伺服馬達 1.PS系列(UL規格、CE標章對應品) 2.PN系列(UL規格、CE標章對應品) 3.附煞車PN系列 4.耐環境型Z系列(防塵、防水對應品)
subtitle_line
超大扭矩伺服馬達PB系列(內含四個機種之簡易規格說明)
subtitle_line
耐環境型超大扭矩伺服馬達Z系列 -PNZ 型-
subtitle_line
超大扭矩伺服馬達PS/PN系列(UL規格、CE標章對應品)
subtitle_line
薄型超大扭矩馬達附煞車功能之PN系列
subtitle_line
PN系列薄型超大扭矩伺服馬達PN3型&PN4型
subtitle_line
薄型超大扭矩伺服馬達PN2型
subtitle_line
超大扭矩伺服馬達PS系列
line
XY 滑台(TABLE)
line
主軸 (Spindle)
line
其他附件
line
精機製品
line
軸承
line
 
產品說明 Products Info Home icon_location 產品介紹 icon_location 超大扭矩馬達 icon_location 耐環境型超大扭矩伺服馬達Z系列 -PNZ 型-
除了可實現高精度定位的滾珠螺桿和直線滑軌之外,NSK也提供直線促動器以及旋轉促動器(直接驅動式馬達)等多種最先進的產品.
  新產品 標準在庫品 CAD圖面下載
line2
 
 
看大圖
model
耐環境型超大扭矩伺服馬達Z系列 -PNZ 型-
line4
 
適合防塵、防水保護IP66M等級的超大扭矩伺服馬達,
暴露於油或水等液體或粉塵、粉體的製造現場也適用。
 
line3
download PDF下載:Prod20110329008.pdf 型錄申請
規格說明
特長
世界首見符合防塵・防水保護等級IP66M
   符合IEC所規定之IP66M保護等級的直驅式馬達(DD MOTOR)。
是世界最薄、最小型的防塵、防水型DD馬達
   在有防水的直接驅動馬達當中是最薄的,體積對扭矩比中是最小型的外形。
藉由高扭矩及高精度,生產性可大大提升
   最大輸出扭矩40N.m∼175N.m,262萬分割的回轉角度檢出器解析,
   反覆定位精度為±2秒。
符合於歐洲RoHS指令,對環境及節省資源有所貢獻
   可以取代機械式分度盤,不需要作廢油處理及裝置全體也能小型化。
line
回上一頁spacer | spacer回首頁
line
地址:台北市中山區南京東路三段168號10樓A6室 Tel:02-2772-3355 Fax:02-2772-3300  E-mail: tw-service@nsk.com
Copyright 2007 Taiwan NSK Precision Co., Ltd. All right reserved  |  版權所有,轉載必究