top
NSK LOGO 台灣安士克精密股份有限公司 NSK GROUP
公司簡介最新消息產品介紹應用領域技術支援聯絡我們日本NSK首頁
產品
產品介紹
滾珠螺桿
line
線性滑軌
line
定位承載滑台(線性模組)
line
超大扭矩馬達
line
XY 滑台(TABLE)
subtitle_line
精密定位Table(包含氣動滑台&定位促動器...)
subtitle_line
定位促動器(Positioning Actuator)
subtitle_line
高剛性、超大扭矩定位模組 MegaPositioner -SR型-
subtitle_line
精密定位XY滑台(Table)(包含氣動滑台)
subtitle_line
XY模組/XY Modules/XY Table (P 系列/R 系列)
line
主軸 (Spindle)
line
其他附件
line
精機製品
line
軸承
line
 
產品說明 Products Info Home icon_location 產品介紹 icon_location XY 滑台(TABLE) icon_location 高剛性、超大扭矩定位模組 MegaPositioner -SR型-
除了可實現高精度定位的滾珠螺桿和直線滑軌之外,NSK也提供直線促動器以及旋轉促動器(直接驅動式馬達)等多種最先進的產品.
  新產品 標準在庫品 CAD圖面下載
line2
 
 
看大圖
model
高剛性、超大扭矩定位模組 MegaPositioner -SR型- news
line4
 
將無背隙減速機與超大扭矩伺服馬達組合成一體,
實現小型化且強有力的高精度馬達定位模組。
 
line3
download PDF下載:Prod20110329011.pdf 型錄申請
規格說明

特長
對較大慣性或較重物以大扭矩來驅動,可以高速定位。
  最大輸出扭矩約2000N-m,即使700kg-m^2的負荷轉180度僅需4.2秒即可完成。
具有與DD馬達相同等級的高精度定位水準。
  採用完全不會產生背隙的減速機構,反覆定位精度為±5秒。
薄型的外形具有高剛性,可以支撐較大的負荷。
  本體高度只有222mm,藉由特殊軸承的高剛性,實現高精度的回轉精度。
 輸出軸處有大口徑的中空孔,便於配管或設置連結軸。
  中空孔徑為φ145mm為業界最大等級,將回轉元件使用上的便利性發揮到極緻。
◆  內藏有控制機能的專用驅動器。
  採用對於較大慣性定位的最佳控制方式,出乎意料外的容易啟動。

 

line
回上一頁spacer | spacer回首頁
line
地址:台北市中山區南京東路三段168號10樓A6室 Tel:02-2772-3355 Fax:02-2772-3300  E-mail: tw-service@nsk.com
Copyright 2007 Taiwan NSK Precision Co., Ltd. All right reserved  |  版權所有,轉載必究